-
3227: MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028の評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF141K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:+3V~+11V (MAX5026/MAX5028)
- 入力電圧範囲:+4.5V~+11V (MAX5025/MAX5027)
- 出力電圧:
- 最大+36V可変出力電圧(MAX5025/MAX5026)
- +30V固定出力電圧(MAX5027/MAX5028)
- 低スイッチングノイズ
- スイッチング周波数:500kHz
- 高周波出力スイッチングリップル:1mVP-P以下(2mA負荷時)
- 最大出力電流:6mA (+5V入力時)
- 6ピンSOT23パッケージ
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5026の評価キット(EVキット)は、+3V~+11Vの電源から+30Vの電圧を出力し、入力電圧に応じて最大6mAの出力電流を供給します。MAX5026は、固定周波数、パルス幅変調(PWM)、電流モードのステップアップ電圧コンバータで、500kHzで動作するパワースイッチを内蔵しています。このEVキットは、デバイスの低ノイズ性能を検証します。
MAX5026 EVキットは、完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、変更を加えることによって、MAX5025/MAX5027/MAX5028の評価にも使用することができます。このEVキットは、フィードバック抵抗器を変更することによって他の出力電圧の評価に使用することが可能です。
アプリケーション
- アバランシェフォトダイオードバイアス
- LCD電源
- 低ノイズバラクタダイオードバイアス
- PCIケーブルモデム
- セットトップボックスチューナ電源
- TVチューナ電源
- Voice over Cable