製品概要

機能と利点

  • 85VAC to 265VAC or 120VDC to 375VDC Input Range
  • Isolated Output Voltage: +5VDC at 1A
  • Input-to-Output Isolation Up to 4500VDC
  • Fully Assembled and Tested
  • Efficiency Up to 80%
  • 2% Output Voltage Regulation Over Line and Load

製品概要

アプリケーション

  • 絶縁型電源
  • 低電力テレコム電源
  • 携帯電話チャージャ
  • スタンドバイ電源
  • ユニバーサルオフライン電源