製品概要

機能と利点

  • 85VAC to 265VAC or 120VDC to 375VDC Input Range
  • Isolated Output Voltage: +5VDC at 1A
  • Input-to-Output Isolation Up to 4500VDC
  • Fully Assembled and Tested
  • Efficiency Up to 80%
  • 2% Output Voltage Regulation Over Line and Load

製品概要

アプリケーション

  • 絶縁型電源
  • 低電力テレコム電源
  • 携帯電話チャージャ
  • スタンドバイ電源
  • ユニバーサルオフライン電源

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。