-
MAX49921EVKIT: Evaluation Kit for the MAX49921 Data Sheet (Rev. 2)1/28/2021PDF677K
製品概要
機能と利点
- 高精度リアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:0V~+70V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX49921の評価キット(EVキット)は、高精度、高電圧、片方向電流検出アンプのMAX49921を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型8ピンTDFNパッケージ(2mm × 3mm)のMAX49921を実証します。
このEVキットのPCBには、50V/V利得バージョンのMAX49921FATA/VY+が実装されています。もう1つの利用可能な利得オプションは、ピンコンパチブルのMAX49921TATA/VY+ (G = 20V/V)です。MAX49921TATA/VY+の供給状況については、お問い合わせください。
アプリケーション
- 車載電流検出
- バッテリ電流監視
- 誘導負荷の電流監視
- ハイおよびローサイド高精度電流検出
- 高精度高電圧電流監視
- ソレノイド電流検出
- スーパーキャパシタ充電/放電監視
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。