-
MAX4983EEVKIT: MAX4983EおよびMAX4984Eの評価キット Data Sheet (Rev. 0)11/11/2008PDF587K
製品概要
機能と利点
- USBから給電(ケーブル同梱)
- 完全USB 2.0 (480Mbps)スイッチング回路
- VBUSパワースイッチング回路搭載
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4983Eの評価キット(EVキット)は、高ESD保護双極/双投(DPDT)スイッチのMAX4983Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチングアプリケーションで使用されるMAX4983E ICの検証用に設計されています。このEVキットは、1つのUSB信号を2つのUSBタイプAポートの1つに経路設定します。
MAX4983EのEVキットのPCBには、MAX4983EEVB+が実装されています。
アプリケーション
- バススイッチ
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- GPS
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ビデオ切替
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。