-
MAX464EVKIT-MAX466EVKIT_jp: MAX464およびMAX466の評価キット Data Sheet (Rev. 1)6/1/1994PDF175K
製品概要
機能と利点
- 100MHzのユニティゲイン帯域幅
- 75Ωの出力インピーダンス
- スルーレート:300V/µs (MAX466)
- チャネルスイッチング時間:20ns
- ロジックディセーブルモード:
- ハイインピーダンスZ出力
- 低消費電力
製品概要
MAX464/MAX466の評価キット(EVキット)は、クワッド、バッファ付きビデオスイッチMAX464およびMAX466の評価が簡単に行えます。両方のICとも、高性能ビデオスイッチと高精度アンプを統合しています。アンプ利得はMAX464の場合は1V/V、MAX466の場合は2V/Vに設定されています。高速スイッチング時間、小さい微分位相/利得誤差、および75Ωの出力ドライバによって、MAX464およびMAX466はすべてのビデオアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ブロードバンド品質、カラー信号多重化
- 同軸ケーブルラインドライバ
- RGBカラービデオオーバレイエディタ
- RGBカラービデオセキュリティシステム
- RGB医療用画像化
- RGB多重化