-
3543: MAX4455の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 2)1/1/1900PDF1M
製品概要
機能と利点
- ホストPCのフォントを使用した文字生成
- 検証ソフトウェアおよびテストパターン搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 便利なテストポイント搭載
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4455の評価キット(EVキット)は、任意のグラフィックス画面表示ビデオジェネレータのMAX4455を検証する実装および試験済みの回路基板です。Windows® 98上で動作するソフトウェアが提供する手軽なユーザインタフェースを使ってMAX4455の機能を実行することができます。(Windows 2000でもサポートされていますが、データレートに厳しい制限があります。)
PCと推奨のクロスポイントスイッチを使用してMAX4455を総合的に評価する場合は、評価システム(EVシステムMAX4455EVSYS)一式をお求めください。双方向パラレルポートが必要です。その他ユーザ定義の外部環境と一緒に使用する場合は、EVキット(MAX4455EVKIT)をお求めください。
アプリケーション
- 産業用
- セキュリティシステム
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム