-
MAX4444EVKIT_jp: MAX4444およびMAX4445の評価キット Data Sheet (Rev. 0)10/1/1999PDF116K
製品概要
機能と利点
- フルパワー帯域幅:500MHz
- スルーレート:5000V/µs
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
製品概要
MAX4444評価キット(EVキット)は、MAX4444超高速差動ラインレシーバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4444が含まれていますが、可変利得MAX4445 (最小利得+2V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4445を評価する場合は、MAX4444 EVキットと共にMAX4445ESEの無料サンプルを注文して下さい。
アプリケーション
- データ収集
- 差動からシングルエンドへの変換
- 高速差動ラインレシーバ
- 高速計測アンプ
- 医療用計測
- ツイストペアから同軸への変換