-
MAX44298EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44298 Data Sheet (Rev. 0)12/2/2015PDF4M
製品概要
機能と利点
- 高精度なリアルタイム、ローサイド電流/電圧/電力監視機能
- 単一電源電圧範囲:+3V~+5.5V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44298の評価キット(EVキット)は、電流、電圧、および電力モニタのMAX44298を評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、ローサイド監視用の超低オフセットを備えた高精度電力モニタを提供します。このEVキットは、超小型16ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.4mm x 2.4mm、0.5mmバンプ間隔)のMAX44298を実証します。
EVキットのPCBは、10mVのCSAフルスケール入力電圧範囲(VSENSE)と100µAの出力電流範囲に設定済みですが、いくつかのジャンパを変更すれば、10mV/5mVのFS VSENSEまたは50µAの出力電流に再設定することができます。
このEVキットは、MAX44298EWE+と、CSA入力で10mV範囲の強制フルスケールVSENSEを供給する分圧器が実装されています。
アプリケーション
- 電力監視/管理データセンターおよびテレコム
- 再生可能エネルギーシステム
- スマートバッテリパックおよびチャージャ