-
MAX44291EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44291 Data Sheet (Rev. 0)4/8/2015PDF727K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44291の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX44291を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX44291AUA+が実装されています。
アプリケーション
- 計測
- ポータブルロジックコントローラ
- センサインタフェース
- 試験および測定システム