-
MAX44285EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44285 Data Sheet (Rev. 0)8/5/2014PDF436K
製品概要
機能と利点
- 高精度リアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:+2.7V~+76V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44285の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX44285を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型8ピンWLPパッケージ(1mm x 2mm)のMAX44285を実証します。
EVキットのPCBは、20V/V利得バージョンのMAX44285TAWA+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX44285LAWA+ (G = 12.5V/V)、MAX44285FAWA+ (G = 50V/V)、およびMAX44285HAWA+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。
アプリケーション
- 基地局および通信機器
- 産業用制御およびオートメーション
- パワーマネージメントシステム
- サーババックプレーン