-
MAX44281UEVKIT: Evaluation Kit for the MAX44281 Data Sheet (Rev. 0)3/18/2013PDF801K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44281Uの評価キット(EVキット)は、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された業界初のオペアンプであるMAX44281Uを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、利得(AV)が+10V/Vの非反転アンプとして提供されます。
このEVキットには、MAX44281UANS+が実装されています。
アプリケーション
- 3G/4G携帯電話
- バッテリ駆動機器
- 汎用信号処理
- ノートブック
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
- トランスインピーダンスアンプ