-
MAX44269EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44269 Data Sheet (Rev. 0)11/11/2011PDF1M
製品概要
機能と利点
- 入力電源電圧範囲:1.8V~5.5V
- 設定可能な項目:
- ウィンドウ検出器
- ジャック検出
- 緩和発振器
- PWM発生器
- ロジックレベルトランスレータ
- パワーオンリセット回路
- 9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)を評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44269の評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm x 1.3mm)のデュアルコンパレータのMAX44269を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットの回路は、シャントを配置しいくつかの部品を変更することによって、ウィンドウ検出器、ジャック検出、緩和発振器、パルス幅変調(PWM)発生器、ロジックレベルトランスレータ、またはパワーオンリセット回路など、多数のコンパレータアプリケーション回路をサポートできるように容易に構成可能です。このEVキットは、評価しやすい0603部品PCBパッドを備えています。このEVキットの回路は、+1.8V~+5.5Vの単一VCC電源で動作します。
アプリケーション
- バッテリ動作センサー
- ノートブック
- ポータブル医療携帯アクセサリ
- スマートフォン
- 2セルバッテリ駆動デバイス
- 超低電力システム
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。