-
MAX44260EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44260 Data Sheet (Rev. 0)6/23/2011PDF901K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- レイルトゥレイル入力/出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44260の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力低入力オフセット電圧、高帯域幅オペアンプのMAX44260を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力オフセット電圧、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな高精度測定アプリケーションに最適です。このEVキットには、MAX44260AXT+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- ノートブック
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。