-
MAX44250EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44250 Data Sheet (Rev. 0)1/22/2014PDF347K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- レール・ツー・レール入力/出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44250の評価キット(EVキット)は、5ピンSOT23パッケージの低電力、低ドリフトオペアンプのMAX44250を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。低電力、低ドリフトの入力オフセット電圧、およびレール・ツー・レール入力/出力段によって、このデバイスは、超低ノイズおよびDC高精度が必要なアプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44250AUK+が実装されています。
アプリケーション
- ロードセルおよびブリッジトランスデューサ増幅
- 医療用計測
- 高精度計測器
- 圧力トランスデューサ
- 歪みゲージ