-
MAX44248EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44248 Data Sheet (Rev. 0)11/9/2012PDF499K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい0805部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44248の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された低電力、デュアルオペアンプのMAX44248を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は非反転アンプとして構成されていますが、数個の部品を交換することによって他の回路構成にも変更可能です。部品パッドは0805パッケージを使用するため、はんだ付けや交換が容易です。このEVキットには、MAX44248AUA+が実装されています。
アプリケーション
- 4-20mAおよび0~10Vトランスミッタ
- PLCアナログI/Oモジュール
- ポータブル医療機器
- センサーインタフェース
- 重量計