-
MAX4410EVKIT: MAX4410の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF119K
製品概要
機能と利点
- DCブロッキングコンデンサ不要
- 1.8V~3.6Vの単一電源動作
- チャネル当たり80mWを16Ωに出力
- THD+N:0.003% (1kHz時)
- 薄型(1.2mm max)設計
- 超小型ソリューション
- 完全実装および試験済み表面実装基板
- 左右独立のシャットダウン制御
製品概要
MAX4410の評価キット(EVキット)は、DirectDriveステレオヘッドフォンアンプのMAX4410を評価する完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。DirectDriveによって、アンプ出力とヘッドフォン間に通常必要な2個の大容量DCブロッキングコンデンサが不要になります。MAX4410 EVキットは、CDプレイヤのラインアウトによって駆動されるか、もしくはステレオオーディオソースに直接接続されます。このEVキットは、入力にRCAジャックを、出力に3.5mmヘッドフォンジャックを備えており、回路基板への接続が容易です。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブルオーディオ機器
- ウェブパッド