-
4129: MAX4399の評価システム/評価キット Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF960K
製品概要
機能と利点
- MPEGデコーダ信号をVCR/TV/AUXSCARTコネクタに経路設定
- SCARTコネクタ内蔵
- I²C対応の2線式シリアルインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェアを同梱
- EVシステムにUSB接続搭載
製品概要
MAX4399の評価システム(EVシステム)は、MAX4399の評価キット(EVキット)と対となるマキシムのCMODUSBボードで構成されます。
MAX4399のEVキットは、トリプルSCARTスイッチマトリックスのMAX4399を検証する実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。このEVキットは、MPEGデコーダとVCR/TV/AUX SCARTコネクタ間のオーディオ、ビデオ、および制御信号を経路設定します。
また、このEVキットは、Windows® 98SE/2000/XP対応のソフトウェアも同梱しており、MAX4399の各機能を実行するための簡易なユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。
マキシムのSMBus™インタフェースボード(CMODUSB)を使って、IBM互換PCのUSBポートを使用してI²C対応の2線式インタフェースをエミュレートすることができます。MAX4399のPCベースの完全評価には、MAX4399のEVシステム(MAX4399EVCMODU)をお求めください。すでにSMBusインタフェースをお持ちの場合は、MAX4399のEVキット(MAX4399EVKIT)をお求めください。
アプリケーション
- ケーブルセットトップボックス
- デジタルテレビ(DTV)
- DVDプレーヤー
- DVD+R/Wプレーヤー
- ゲームコンソール
- 衛星レシーバ
- 衛星セットトップボックス
- 地上波セットトップボックス
- TV
- VCR