-
MAX4365EVKIT: MAX4365の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF109K
製品概要
機能と利点
- 2.7V~5.5V単一電源動作
- 1Wを8Ωスピーカに出力
- THD+N:0.1% (1kHz時)
- 外部可変利得
- クリックレス/ポップレス動作
- 消費電流5mA、シャットダウン電流10nA
- 小型8ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm x 0.8mm)、8ピンµMAX®パッケージも提供
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4365の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのラウドスピーカ駆動用ハイパワーブリッジアンプを評価する完全実装および試験済みの回路基板です。DC 2.7V~5.5V電源で動作するこのEVキットは、8Ω負荷に1Wを出力することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 汎用オーディオ
- PDA
- 双方向無線