-
3308: MAX4338およびMAX4233の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF135K
製品概要
機能と利点
- Capable of Driving a Stereo 32Ω Load
- (POUT = 60mW, VCC = 5V, THD+N = 1%, RL = 32Ω, fIN = 1kHz)
- (POUT = 20mW, VCC = 3V, THD+N = 1%, RL = 32Ω, fIN = 1kHz)
- Single-Supply Operation
- Low 0.1% THD+N (20Hz to 20kHz)
- (VCC = 5V, POUT = 40mW, RL = 32Ω)
- (VCC = 3V, POUT = 17mW, RL = 32Ω)
- Low-Profile Design (2.0mm, max)
- Fully Assembled and Tested Surface-Mount Board
- On-Board Shutdowns
製品概要
アプリケーション
- 32Ωヘッドフォンドライバ
- DAC/ADCバッファ
- ハンズフリー自動車電話
- ポータブル、バッテリ駆動装置
- トランス/ラインドライバ
- ワイヤレスPA制御
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。