-
MAX4336EVKIT: MAX4231およびMAX4336の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF109K
製品概要
機能と利点
- モノラル32Ω負荷を駆動可能 :
- (POUT = 60mW、VCC = 5V、THD+N = 1%、RL = 32Ω、fIN = 1kHz)
- (POUT = 20mW、VCC = 3V、THD+N = 1%、RL = 32Ω、fIN = 1kHz)
- 単一電源動作
- 低THD+N:0.1% (20Hz~20kHz)
- (VCC = 5V、POUT = 40mW、RL = 32Ω)
- (VCC = 3V、POUT = 17mW、RL = 32Ω)
- 薄型設計(2.0mm max)
- 完全実装および試験済み
- シャットダウン
製品概要
MAX4336評価キット(EVキット)は、オーディオアンプのMAX4336を評価する完全実装および試験済みの表面実装回路基板です。このEVキットは、CDプレイヤなどの任意のモノラルオーディオソースに直接接続することができます。MAX4336EVキットは、入力にRCAジャックを、また出力に3.5mmヘッドフォンジャックを備えており、回路基板に容易に接続することができます。
MAX4336のEVキットは、高出力ドライブ、レイルトゥレイルオペアンプMAX4231の評価に使用することもできます。
アプリケーション
- 32Ωヘッドフォンドライバ
- DAC/ADCバッファ
- ハンズフリー自動車電話
- ポータブル、バッテリ駆動装置
- トランス/ラインドライバ
- ワイヤレスPA制御