-
MAX4231EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4231 Data Sheet (Rev. 0)2/2/2010PDF769K
製品概要
機能と利点
- フレキシブルな入力および出力コンフィギュレーション
- 単一電源:2.7V~5.5V
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4231の評価キット(EVキット)は、6ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されるシングル、高出力駆動CMOSオペアンプのMAX4231を評価するための完全実装および試験済みPCBです。
アプリケーション
- オーディオ・ハンズフリー自動車用電話(キット)
- 車載用センサー
- 基地局/ワイヤレスインフラ
- 携帯電話
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、およびサーバ
- コンピュータ:マザーボード
- コンピュータ:ノートブック
- デジタル-アナログコンバータバッファ
- GPSソリューション
- ラップトップ/ノートブックコンピュータ/TFTパネル
- モータドライバ
- ポータブルバッテリ駆動オーディオアプリケーション
- ポータブルヘッドフォンスピーカドライバ(32Ω)
- 携帯電話アプリケーションのRF PAバイアス制御
- セットトップボックス
- サウンドポート/カード
- トランス/ラインドライバ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。