製品概要

機能と利点

  • -3dB帯域幅:1GHz
  • 0.1dB利得平坦性:300MHz
  • スルーレート:1100V/µs
  • 電源:±5V
  • 可変利得(オプション)
  • ハイインピーダンスシャットダウンモード
  • 完全実装済み、試験済み

製品概要

MAX4223評価キット(EVキット)は、1GHz、低電力MAX4223電流フィードバックアンプの評価を容易にします。このEV キット回路は、MAX4223を非反転ユニティゲインの構成で動作させます。試験装置とのコンパチビリティのために、RF式のSMAコネクタおよび50Ωの終端抵抗が含まれています。

MAX4223評価キットでは、高周波アンプ用に最適化されたPC基板設計を使用しています。この基板は、MAX4224および同様のピン配置であるその他のマキシムアンプの評価にも使用できます。

アプリケーション

  • ADC入力バッファ
  • データ通信
  • RFレシーバ
  • ビデオラインドライバ
  • ビデオ多重化

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。