製品概要
機能と利点
- 100Wの過電力スレッショルド用に設定
- 5V~20Vの最大入力電圧用に設定
- 5Aの負荷電流スレッショルド用に設定
- 再設定可能な過電力スレッショルド
- パワーアップ時の容量負荷スパイクから保護
- 設定可能なリセット(マニュアルまたはマイクロコントローラによる)
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
- MAX4211A、MAX4211B、MAX4211C、MAX4211D、またはMAX4211Fを評価可能(ICの交換が必要)
製品概要
MAX4211Eの評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装型回路基板であり、電力モニタIC MAX4211Eを使用して、過電力の回路遮断器と障害保護を提供します。EVキットは、MAX4211Eのマニュアルまたはマイクロコントローラによるリセットオプションを用いてプログラム可能な過電力モニタリングの機能を実証します。MAX4211Eは、外付けのpチャネルのハイサイドパワーMOSFETを制御して、過電力の障害保護を実現します。
MAX4211EのEVキット回路の過電力スレッショルドは、100W (20Vの最大入力電圧と最大5Aの負荷電流)に設定されています。このためこのキットは、ノートブックやその他のポータブル電源システムでの回路遮断器アプリケーションに最適です。EVキットは、10Aまでの最大負荷電流では、他の電力スレッショルド用に再設定することができます。
MAX4211 EVキットは、他のMAX4211電力モニタ製品の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- ベースバンドアナログ乗算器
- 計測機器
- 過電力回路ブレーカ
- 電力レベル検出器
- 電源ディスプレイ
- 短絡保護
- スマートバッテリパック/充電器
- スマート周辺機器制御
- VGA回路
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。