-
MAX4173EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4173 Data Sheet (Rev. 0)3/16/2009PDF103K
製品概要
機能と利点
- リアルタイム電流監視
- 広い入力コモンモード範囲:0~28V (動作電源電圧に無関係)
- フルスケール精度:±0.5%
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4173の評価キット(EVキット)は、MAX4173TEUT+を搭載した、完全実装および試験済みの表面実装PCBです。MAX4173は、0~28Vの広い入力コモンモード電圧範囲を備えた、ハイサイド電流検出アンプです。この電流検出アンプは、外付け検出抵抗を流れる負荷電流に比例したアナログ電圧出力を提供します。
20V/Vの利得バージョンのMAX4173 (MAX4173TEUT+)と150mΩの検出抵抗が基板に実装されています。異なる利得バージョンのMAX4173の評価を行うには、MAX4173TEUT+を、MAX4173FEUT+ (50V/V)またはMAX4173HEUT+ (100V/V)と外付け検出抵抗(ユーザーが用意)に置き換えてください。ユーザーは、フルスケール検出電圧を必要な出力電圧範囲に容易に合わせることができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- 汎用システム/ボードレベル電流監視
- ノートブックコンピュータ
- PAバイアス制御
- ポータブルバッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
- 高精度電流源
- スマートバッテリパック/充電器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。