製品概要
機能と利点
- -3dB帯域幅:350MHz
- 0.1dB利得平坦性:100MHz
- スルーレート:700V/µs
- 微分利得/位相エラー:0.01%/0.01°
- 50Ωケーブルを直接駆動
- 完全実装済み、試験済み
- 低電力:100mW
- 0.1%までのセトリング時間:20ns
- チャネルスイッチング時間:20ns
製品概要
MAX4159評価キット(EVキット)は、MAX4159 2チャネル、350MHzビデオマルチプレクサアンプの評価作業を容易にします。本EVキット回路は、MAX4159を非反転ユニティゲイン構成で動作させます。RFコネクタ(SMA)および50Ω終端抵抗を備えています。
EVキットは、MAX4159を実装した状態で出荷されています。MAX4259を評価する場合は、無料サンプル(MAX4259ESD)を請求し、MAX4159をMAX4259に置き換えてから利得設定抵抗を希望の利得に変更してください。MAX4259の最小閉ループ利得は、2V/V (6dB)となっています。
アプリケーション
- ブロードバンドビデオ
- 高精細テレビ(HDTV)
- 高速信号処理
- マルチメディア製品
- ピクセル切替
- ビデオクロスポイント切替
- ビデオ信号多重化