製品概要

機能と利点

  • 単一またはデュアル電源動作
  • 設定可能な利得
  • 設定可能なリファレンス電圧
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX41400の評価キット(EVキット)は、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に実装された設定可能な利得を備えた低電力高精度計測アンプのMAX41400を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX41400は、10V/V~200V/Vの選択可能な利得を内蔵しています。MAX41400のEVキットは、異なるジャンパ設定によって異なるデバイス利得を設定することができます。このEVキットは1.7V~3.6Vの単一電源電圧、または±0.85V~±1.8Vを提供するデュアル電源で動作します。

アプリケーション

  • EKG医療機器
  • インスリンおよび輸液ポンプ
  • 低電力センサーインタフェース
  • 圧力、重量、力センサー
  • RTD温度センサー
  • ウェアラブルデバイス

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。