-
3549: MAX4060の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF106K
製品概要
機能と利点
- 4.5V~5.5V単一電源動作
- 低消費電流:0.75mA
- 高PSRR:86dB (1kHz)
- シングルエンドおよび差動入力
- PC99/2001準拠
- 低ノイズマイクロフォンバイアス電圧
- 小型8ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4060評価キット(EVキット)は、低ノイズマイクロフォンアンプのMAX4060を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX4060は、内部マイクロフォンに通常使用される差動入力アンプおよび外部マイクロフォン用シングルエンド補助入力アンプを内蔵しています。これらのアンプはともに、利得が内部で10V/Vに固定されています。また、このEVキットは、PC99/2001仕様に準拠してマイクロフォンにバイアス電圧を供給します。
MAX4060 EVキットは、自己消費電流が小さく電源除去比が優れています。MAX4060は、8ピンQFNおよびµMAX®パッケージで提供されます。MAX4060 EVキットには、小型8ピンQFNパッケージが使用されています。
アプリケーション
- AES-42準拠マイクロフォン
- ノートブックオーディオシステム
- PDAオーディオシステム
- 信号調整
- USBオーディオ周辺機器
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。