-
MAX4029EVKIT: MAX4029の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2/20/2007PDF635K
製品概要
機能と利点
- +5Vの単一動作
- コンポジット、Sビデオ、コンポーネント、またはRGBプライマリ
- シンクチップ入力またはキークランプ入力を個別に選択可能
- 可変キークランプ電圧
- 75Ωの標準入力/出力終端
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4029の評価キット(EVキット)はMAX4029を搭載する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このMAX4029は入力クランプおよび+2V/V (6dB)の固定利得を備える4チャネル、2:1、電圧フィードバックマルチプレクサアンプです。チャネル1入力は入力信号のビデオシンクチップにクランプされ、また残りの入力は各入力信号のビデオシンクチップまたはキークランプ電圧のいずれかにクランプすることができます。後者は、キークランプと呼ばれます。このEVキットは+5Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- ブレードサーバ
- 放送用およびグラフィックスビデオ
- ディスプレイおよびデジタルTV
- 車載用ナビゲーション/エンタテイメント
- ノートブックコンピュータ
- セキュリティシステム
- セットトップボックス
- ビデオクロスポイント切替
- ビデオプロジェクタ