-
MAX40263EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40263 Data Sheet (Rev. 0)3/23/2022PDF727K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40263の評価キット(EVキット)は、10ピンQFNパッケージの各チャネル個別シャットダウン内蔵低ノイズ、低電力、低バイアス電流デュアルオペアンプのMAX40263を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は非反転アンプとして構成されていますが、いくつかの部品を交換すれば他の回路構成にも適応させることができます。このEVキットにはMAX40263AVB+が実装されています。
アプリケーション
- ノートブック
- 3G/4G携帯電話
- ポータブル医療機器
- バッテリ動作機器
- アナログ-デジタルコンバータバッファ
- トランスインピーダンスアンプ
- 汎用信号処理
対象となる製品
関連資料
-
MAX40263EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。