-
MAX40242EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40242 Data Sheet (Rev. 0)1/10/2019PDF1M
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- レール・ツー・レール出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 単一電源2.7V~20Vまたはデュアル電源±1.35V~±10V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40242の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低入力バイアス電流、低ノイズオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX40242を評価するための実証済みデザインを提供します。ここのEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX40242ANA+が実装されています。
アプリケーション
- 化学センサインタフェース
- 産業用:プロセスおよび制御
- 医療用パルス酸素濃度計
- フォトダイオードセンサインタフェース
- 高精度計測器
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。