-
MAX40213EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40213 Data Sheet (Rev. 1)6/23/2021PDF712K
製品概要
機能と利点
- 2つの評価回路:異なる機器用の50ΩおよびHi-Z出力
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40213の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40213を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。このEVキットには2つの異なる出力回路が含まれ、機器上の異なる終端に対応します。
MAX40213のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。
MAX40213のEVキットのPCBには、2つのMAX40213EWA+が実装されています。
アプリケーション
- 産業用セーフティシステム
- LIDARレシーバ
- 光距離測定
対象となる製品
関連資料
-
MAX40213EVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。