-
MAX40108EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40108 Data Sheet (Rev. 0)8/6/2020PDF391K
製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40108の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX40108を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットにはMAX40108ANT+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ループ駆動システム
- ポータブル医療機器
- ウェアラブル機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX40108EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。