製品概要

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX40100の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)の高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプであるMAX40100を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX40100AWT+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 携帯電話
  • ループ駆動システム
  • ポータブル医療機器
  • センサインタフェース

対象となる製品