製品概要
機能と利点
- フォルト検出を備えた高精度リアルタイム電流監視
- 内部1.5Vリファレンスを提供
- 入力コモンモード範囲:-0.3V~+65V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 8ピンµMAXのMAX40056FAUA+デバイスを評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40056の評価キット(EVキット)は、サーボモーター制御やソレノイド駆動などのPWMアプリケーション用の高精度、高電圧、双方向電流検出アンプのMAX40056F/MAX40056T/MAX40056Uを評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的実証キットです。MAX40056F/MAX40056T/MAX40056Uは、48V、またはそれ以下のBLDC、インダクションモーターアプリケーション(ロボットなど)、ピック・アンド・プレース・マシン、3Dプリンタ、またはその他のサーボモーター制御システムに最適です。
このEVキットは、8ピンµMAXパッケージのMAX40056FAUA+ (利得 = 50V/V)を実証します。他の入手可能なピンコンパチブルオプション(MAX40056TAUA+:利得 = 20V/V、MAX40056HAUA+:利得 = 10V/V)については、お問い合わせください。
アプリケーション
- バッテリスタックモニタ
- 誘導負荷の電流監視
- PWM Hブリッジモーターインライン/同相/巻線電流検出
- ソレノイド電流検出
関連資料
-
MAX40056EVKIT ODB File - Design Files10/10/2022TGZ3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。