製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • RF入力に50ΩのSMAコネクタ装備
  • 擬似測定モード用回路を実装
  • シャットダウン制御を搭載
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品概要

MAX4003の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージで提供されるRF検出器のMAX4003を評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX4003のEVキットは、シャットダウン制御と擬似測定モード用回路を備え、MAX4000/MAX4001/MAX4002を容易に評価することができます。RF入力の50ΩのSMAコネクタによって、試験機器と容易に接続することができます。また、MAX4003のEVキットを使って、RF検出コントローラのMAX4000/MAX4001/MAX4002も評価することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • ファイバモジュール用RSSI
  • トランスミッタパワー測定および制御
  • ワイヤレス端末機器用TSSI

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。