製品概要
機能と利点
- 高速伝播遅延:280ps (typ)
- 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOD = 20mV~100mV)
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 39.4mW (2.7V電源時)
- 電力効率に優れたLVDS出力
- 温度範囲:-40℃~+125℃
製品概要
MAX40025の評価キット(EVキット)は、超低280ps伝播遅延、超低ばらつきコンパレータのMAX40025を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済みの電気的実証キットです。このボードは、入力終端を容易に代替の入力終端に変更可能なレイアウトオプションを提供します。コンパレータ出力は、低電圧差動信号出力(LVDS)を駆動するように設計されています。LVDS出力は消費電力の最小化に役立ち、高速相互接続デバイス、FPGA、およびCPUと直接インタフェースします。MAX40025コンパレータは、Time of Flight測距アプリケーションに最適です。
この評価キットは、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40025CAWT+を実証します。他の利用可能なピンコンパチブルのオプション(MAX40025AAWT+)については、お問い合わせください。
アプリケーション
- 車載アプリケーション
- 通信
- LiDAR、レーダー、およびソナーの距離検出
- 高速差動ラインレシーバ
- 高速レベルシフト
- オシロスコープの高速トリガ
- 発振器
- 試験および測定
- スレッショルド検出器
- Time-of-Flightセンサー
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。