製品概要

機能と利点

  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
  • 薄型設計(0.65mm、max)
  • 擬似測定モード回路内蔵
  • シャットダウン制御内蔵
  • 超小型ソリューション
  • 完全実装および試験済み表面実装基板

製品概要

MAX4001評価キット(EVキット)は、9ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)のRF検出コントローラMAX4001を評価する完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、MAX4001の評価を容易にするシャットダウン制御と擬似測定モード回路を内蔵しています。RF入力には、テスト機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。MAX4001 EVキットは、RF検出コントローラのMAX4000とMAX4002の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • ファイバモジュール用RSSI
  • トランスミッタパワー測定および制御
  • ワイヤレス端末機器用TSSI