製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:1.7V~5.5V
  • ユニティゲインバッファ構成で提供
  • 反転、非反転、および差動アンプ構成に設定可能
  • 6ピンWLPに封止されるデバイスを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX40007の評価キット(EVキット)は、省スペース、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.1mm × 0.76mm)で提供されるMAX40007 ICの評価に必要な全部品を内蔵した、完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流わずか700nAのレール・ツー・レールマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.7V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。

アプリケーション

  • フィットネスウェアラブル
  • 携帯電話
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブル計測機器
  • ポータブル医療機器

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。