-
MAX38912EVKTDFN: Evaluation Kit for the MAX38912 Data Sheet (Rev. 0)11/9/2021PDF325K
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX38912 in an 8-pin (2mm x 2mm) TDFN Package
- 1.7V to 5.5V Input Range
- 0.8V to 5.0V External Feedback Resistor Configuration
- Up to 500mA Output Current
- Jumper-Selectable Operating Modes
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- デジタルカメラおよびオーディオ機器
- ポータブルアプリケーション用高性能センサー
- 画像および高周波センサー
- IoTセンサー
- 携帯電話
- ポータブルおよびバッテリ駆動機器
関連資料
-
MAX38912EVK-TDFN Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF36K