製品概要

機能と利点

  • Evaluates the MAX38909 IC in a 14-pin (3mm x 3mm) TDFN
  • 0.9V to 5.5V Input Range
  • 2.7V to 20V Bias Voltage to Provide Wider Supply Options
  • 0.6V to 5.0V Resistor Configurable Output Voltage (Default Output Set to 1V)
  • Up to 2A Output Current
  • Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 基地局
  • FPGAおよびDSP
  • 医療、オーディオ、および計測器
  • PLC
  • ポータブルカメラ
  • サーバーµP

対象となる製品