-
MAX38907EVK-TQFN: Evaluation Kit for the MAX38907 Data Sheet (Rev. 0)1/25/2021PDF498K
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX38907 IC in a 20-Pin (5mm x 5mm) TQFN
- 0.9V to 5.5V Input Range
- 2.7V to 20V Bias Voltage to Provide Wider Supply Options
- 0.6V to 5.0V Jumper Selectable Output Voltage
- Up to 4A Output Current
- Proven 4-Layer 1-oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 基地局
- FPGAおよびDSP
- 医療、オーディオ、および計測器
- PLC
- ポータブルカメラ
- サーバーµP
関連資料
-
MAX38907EVK-TQFN Bill of Materials - Design Files10/10/2022PDF40K