-
MAX38650AEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38650 Data Sheet (Rev. 0)8/26/2021PDF343K
製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX38650A IC in a (1.58mm x 0.89mm, 0.4mm Pitch) 6-Pin WLP Package
- 1.8V to 5.5V Input Range
- 1.2V to 3.3V Configurable Output Voltage
- Up to 100mA Output Current
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 低電圧産業用アプリケーション
- スペースに制約のあるポータブル民生用製品
- シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
- ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBluetooth Low Energy (BLE)
- 有線、ワイヤレス、産業用製品
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX38650AEVK-WLP ODB Files - Design Files6/2/2023ZIP797 K
-
MAX38650AEVK-WLP Bill of Materials - Design Files6/2/2023PDF39K