-
MAX3815AEVKIT: MAX3815AおよびMAX3816Aの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2/19/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- 2.25Gbps、HDMI 1.3ディープカラー動作
- 2.25Gbps TMDSのインタフェース長を延長
- HDMIケーブル、AWG 24で0~35m
- HDMIケーブル、AWG 28で0~22m
- 1.65Gbps TMDSのインタフェース長を延長
- HDMI ケーブル、AWG 24で0~40m
- HDMI ケーブル、AWG 28で0~28m
- +3.3V 電源で動作
- 壁コンセント用電源アダプタ同梱
- Molex HDMIコネクタ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3815Aの評価キット(EVキット)はTMDS®ケーブルイコライザのMAX3815AおよびDDC拡張器のMAX3816Aをインシステムで評価することのできる実装済みデモボードです。入力と出力接続は、Molex HDMI™コネクタを用いてHDMIケーブルに直接接続することができます。
DDC信号のSDAとSCLは、MAX3816Aによってサポートされています。ホットプラグ検出、+5V、DDC/CECグランド、およびCECは単に基板を素通りするだけです。
基板には、外付けの壁コンセント用電源アダプタを通じて電力が供給されます。電源アダプタはこのEVキットに同梱されています。
アプリケーション
- フロントプロジェクタHDMI/DVI入力
- HDMI 1.3 Deep Colorシステム
- HDMI/DVI-Dケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
- 高精細テレビおよびディスプレイ
- LCDコンピュータモニタ