製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 出力スルーレートの選択が容易
  • 調整可能な出力電圧振幅
  • 75Ωおよび50Ωの試験環境用に設計された出力

製品概要

MAX3812の評価キット(EVキット)は、選択可能なスルーレートを備えたマルチレートSMPTE HD/SD-SDIケーブルドライバのMAX3812の評価が容易な完全実装済み検証用ボードです。このEVキットは、高速入力/出力用のSMAおよびBNCコネクタを備え、試験機器への接続が容易です。出力は、75Ωおよび50Ωの試験機器とインタフェースするように設計されています。

アプリケーション

  • プロ用デジタルビデオカメラおよび録画機器
  • プロ用デジタルビデオスイッチャおよびルータ
  • SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M、およびDVB-ASI同軸ケーブルシリアルデジタルインタフェース