製品概要

機能と利点

  • エンベデッド環境でのMAX35103の評価が容易
  • Audiowell Ultrasonic DN20超音波トランスデューサアセンブリ
  • IAR Arm開発環境に対応
  • MAX15062による柔軟な入力電源オプション、デスクトップまたはフィールド開発が可能

製品概要

MAX35103EVKIT2は、時間-デジタルコンバータのMAX35103を使用して、そのまま使える住宅用散水システムの一部として水流を測定するアプリケーション例を提供します。このキットには、PCBおよび標準的な24VAC散水システムに追加して強化されたシャットオフ散水制御を提供することができる超音波トランスデューサアセンブリが含まれています。

このキットは、アプリケーションファームウェアを実行するMAX32620 Arm® Cortex®-M4低電力MCUを備えています。デバッグサポートは、10ピンJTAGコネクタおよび3.3V TTL UARTコネクタによって提供されます。将来のMbedサポートは、付属のMAX32625PICOモジュールによって提供されます。

このキットは、24VAC散水コントローラと散水バルブの間に挿入するように設計されています。バルブおよびコントローラはオプションであり、付属しませんが、ほとんどのホームセンターで容易に入手することができます。

アプリケーション

  • 超音波ガスメーター
  • 超音波熱メーター
  • 超音波水道メーター

対象となる製品

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。