-
MAX35101EVKIT: Evaluation Kit for the MAX35101 Data Sheet (Rev. 0)3/26/2014PDF2M
製品概要
機能と利点
- MAX35101の簡便な評価
- 2つの圧電トランスデューサおよび2つのRTD接続を提供
- EVキットのハードウェアはオプションでUSB駆動(USBケーブル付属)
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX35101の評価キット(EVキット)は、超音波熱メーター、水道メーター、およびガスメーター用に設計された時間-デジタルコンバータのMAX35101の評価に必要なハードウェアおよびグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアを提供します。このEVキットには、MAX35101EHJ+とともに、ICとの通信に必要なUSB-SPIインタフェースが実装されています。EVキットのUSB-SPIマスター部分と、EVキットのソフトウェアによって、デバイスの機能を迅速に実行する方法が提供されます。
このEVキットはUSBによる給電が可能で、評価のセットアップが簡素化されますが、バッテリなどの外部電源によるシステムへの給電を可能にするためのバナナジャックも備えています。BNCコネクタが提供され、スプールボディに格納された圧電トランスデューサを迅速に接続することができます。ターミナルブロックコネクタが提供され、2つのリモート白金RTDを容易に接続することができます。
アプリケーション
- 超音波ガスメーター
- 超音波熱メーター
- 超音波水道メーター