-
MAX34462EVKIT: Evaluation Kit for the MAX34462 Data Sheet (Rev. 0)12/11/2013PDF3M
製品概要
機能と利点
- MAX34462の簡便な評価
- 4つの電源チャネル
- 1つの電流検出アンプ
- EVキットのハードウェアはUSB給電(USBケーブル同梱)
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX34462の評価キット(EVキット)は、差動入力およびマージニングDAC内蔵のPMBus™ 16チャネルモニタ/シーケンサであるMAX34462の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットはMAX34462が実装され、このデバイスでシーケンス、監視、およびマージニングを実行することができる4つの電源も含まれています。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム