-
MAX34461EVKIT: Evaluation Kit for the MAX34461 Data Sheet (Rev. 0)11/2/2012PDF2M
製品概要
機能と利点
- MAX34461の簡便な評価
- 4つの電源チャネル
- EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX34461の評価キット(EVキット)は、PMBus™ 16チャネル電圧モニタおよびシーケンサのMAX34461を評価するために必要なハードウェアとソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、MAX34461ETM+およびこのICによってシーケンシング/監視/マージニング可能な4つの電源が実装されています。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム