製品概要
機能と利点
- MAX34451の簡便な評価
- 4つの電源チャネル
- 1つの電流検出アンプ
- EVキットのハードウェアはUSB駆動(USBケーブル同梱)
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX34451の評価キット(EVキット)は、PMBus™ 16チャネルV/Iモニタおよび12チャネルシーケンサ/マージニングのMAX34451の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットはMAX34451が実装され、このデバイスでシーケンス、監視、およびマージニングを実行することができる4つの電源も含まれています。
アプリケーション
- 基地局
- ネットワークスイッチ/ルータ
- サーバ
- スマートグリッドネットワークシステム
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。